• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7009UG/GNP42 - NTN

7009UG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap75 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı55,3 mm
d2 - İç bilezik dış çapı53 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı64,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı69,4 mm
a - Yük uygulama noktası25,4 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,24 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük25,6 kN
C0 - Statik yük18,7 kN
N lim - sıvı yağ19500 tr/min
N lim - gres14300 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,305 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı50,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı70,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image