• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7011UG/GNP42 - NTN

7011UG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı66,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı64,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı78,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı83,6 mm
a - Yük uygulama noktası30,1 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,38 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük35,5 kN
C0 - Statik yük27,7 kN
N lim - sıvı yağ16200 tr/min
N lim - gres11900 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,42 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı85,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image