• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7012UADG/GNP42U3G - NTN

7012UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı71,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı69,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı83,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı88,5 mm
a - Yük uygulama noktası27,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,41 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük38 kN
C0 - Statik yük30,5 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ21200 tr/min
N lim - gres13100 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,345 kN
Eksenel rijitlik188,8 N/µm
Radyal rijitlik400 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı90,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image