• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7018UADG/GNP42U3G - NTN

7018UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı106,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı103 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı123,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı131 mm
a - Yük uygulama noktası39 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük77,5 kN
C0 - Statik yük69 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ14300 tr/min
N lim - gres8800 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,705 kN
Eksenel rijitlik280,3 N/µm
Radyal rijitlik600 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı134,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image