• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7019CVUJ74 - SNR

7019CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap95 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı110,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı129,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı136,61 mm
a - Yük uygulama noktası28 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük73,5 kN
C0 - Statik yük73,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,55 kN
f0 - Faktör15.878
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.93
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,39 kN
Eksenel rijitlik113 N/µm
Radyal rijitlik656 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ14500 tr/min
N lim - gres9600 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,225 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,775 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,84 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,92 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı103,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı136,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı136,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image