• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7020UCG/GNP42U3G - NTN

7020UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı116,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı113 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı133,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı141,1 mm
a - Yük uygulama noktası28,8 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,27 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük86 kN
C0 - Statik yük81 kN
f0 - Faktör16
N lim - sıvı yağ15000 tr/min
N lim - gres9400 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,46 kN
Eksenel rijitlik126,1 N/µm
Radyal rijitlik730 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı108,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı144,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image