• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7022UADG/GNP42U3G - NTN

7022UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı130,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı125,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı149,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı159,3 mm
a - Yük uygulama noktası46,8 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,98 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük109 kN
C0 - Statik yük101 kN
f0 - Faktör16
N lim - sıvı yağ11700 tr/min
N lim - gres7300 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,99 kN
Eksenel rijitlik335 N/µm
Radyal rijitlik715 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı120 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı160 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı164,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image