Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71902CVUJ84 - SNR

71902CVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap28 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı18,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı24,3 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı25,92 mm
a - Yük uygulama noktası6 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,015 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,5 kN
C0 - Statik yük2,44 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,15 kN
f0 - Faktör12.331
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.24
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,07 kN
Eksenel rijitlik30 N/µm
Radyal rijitlik153 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ81000 tr/min
N lim - gres53000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,341 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,659 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,245 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,623 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image