Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 17 mm D - Dış çap 30 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 7 mm d1 - İç bilezik dış çapı 21 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 26,6 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 28,22 mm a - Yük uygulama noktası 9 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,017 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 4,45 kN C0 - Statik yük 2,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,16 kN f0 - Faktör 12.91 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,04 kN Eksenel rijitlik 48 N/µm Radyal rijitlik 104 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 68000 tr/min N lim - gres 45000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,942 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,058 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,859 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,93 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 27,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 27,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors