Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 20 mm D - Dış çap 37 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm d1 - İç bilezik dış çapı 25,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 31,9 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 34,02 mm a - Yük uygulama noktası 8 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,036 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 7,2 kN C0 - Statik yük 4,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,27 kN f0 - Faktör 14.037 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.9 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,035 kN Eksenel rijitlik 26 N/µm Radyal rijitlik 150 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 61000 tr/min N lim - gres 40000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,29 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,71 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,829 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,915 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 22,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 22,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 34,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 34,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors