Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm d1 - İç bilezik dış çapı 30,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 37,4 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 39,8 mm a - Yük uygulama noktası 12 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,041 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 7,3 kN C0 - Statik yük 5,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,31 kN f0 - Faktör 14.844 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.79 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,18 kN Eksenel rijitlik 69 N/µm Radyal rijitlik 148 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 48000 tr/min N lim - gres 31000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,421 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,579 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,025 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,513 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 27,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 27,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 39,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 39,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors