• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71908HVUJ74 - SNR

71908HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı46,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı55,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı58,22 mm
a - Yük uygulama noktası18 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,6 kN
C0 - Statik yük11,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,65 kN
f0 - Faktör16.093
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.65
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,12 kN
Eksenel rijitlik110 N/µm
Radyal rijitlik233 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ31000 tr/min
N lim - gres21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,428 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,572 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,929 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,965 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı57,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image