• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71928HVUJ74 - SNR

71928HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap140 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı156 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı174,02 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı180,877 mm
a - Yük uygulama noktası50 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük80,6 kN
C0 - Statik yük100 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,4 kN
f0 - Faktör16.81
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.36
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri1,14 kN
Eksenel rijitlik419 N/µm
Radyal rijitlik882 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ9700 tr/min
N lim - gres6400 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,299 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)15,701 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,866 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,433 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,459 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı148,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı148,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı181,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı181,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image