Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm d1 - İç bilezik dış çapı 34,04 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 44,05 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 47,73 mm a - Yük uygulama noktası 13 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,128 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 17,5 kN C0 - Statik yük 11,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,59 kN f0 - Faktör 14.052 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.56 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,1 kN Eksenel rijitlik 46 N/µm Radyal rijitlik 248 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 43000 tr/min N lim - gres 27000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,224 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,776 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,732 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,366 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,402 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 30,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 30,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors