Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 40,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 52,05 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 56,99 mm a - Yük uygulama noktası 19 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,2 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 23,2 kN C0 - Statik yük 15,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,69 kN f0 - Faktör 14.3 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.72 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,6 kN Eksenel rijitlik 116 N/µm Radyal rijitlik 246 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 32000 tr/min N lim - gres 21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,28 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,72 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,659 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,33 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,406 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors