Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm d1 - İç bilezik dış çapı 47,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 60,55 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 66,21 mm a - Yük uygulama noktası 16 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,29 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 32,1 kN C0 - Statik yük 21,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,16 kN f0 - Faktör 13.946 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.42 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,53 kN Eksenel rijitlik 61 N/µm Radyal rijitlik 335 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 31000 tr/min N lim - gres 19500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,196 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,804 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,621 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 42 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 42 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors