• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7218HG1UJ74 - SNR

7218HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30 mm
d1 - İç bilezik dış çapı113,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı136,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı149,7 mm
a - Yük uygulama noktası44 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle2,24 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük100 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,95 kN
f0 - Faktör14.9
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.5
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri1,16 kN
Eksenel rijitlik302 N/µm
Radyal rijitlik642 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ11500 tr/min
N lim - gres7600 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,291 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,709 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,478 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,739 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı100 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı100 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı150 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı150 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image