• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7220HG1UJ74 - SNR

7220HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34 mm
d1 - İç bilezik dış çapı127,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı153 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı168 mm
a - Yük uygulama noktası50 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle3,23 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük141 kN
C0 - Statik yük121 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,7 kN
f0 - Faktör14.821
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.5
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri1,4 kN
Eksenel rijitlik320 N/µm
Radyal rijitlik682 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ10500 tr/min
N lim - gres6800 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,849 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,151 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,363 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,682 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,418 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı112 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı112 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı168 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı168 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image