• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7222HG1UJ74 - SNR

7222HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı140,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı169,6 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı186,5 mm
a - Yük uygulama noktası55 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle4,53 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük166 kN
C0 - Statik yük153 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,8 kN
f0 - Faktör14.757
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.48
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri1,66 kN
Eksenel rijitlik352 N/µm
Radyal rijitlik751 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ9400 tr/min
N lim - gres6100 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,83 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,17 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,273 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı122 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı122 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı188 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı188 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image