germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 20 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 75 mm |
| a - Yatak boyu | 110 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 10 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 38 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 100 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 56,5 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 96 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 12 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 52 mm |
| Kütle | 1,1 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M10 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 35 N-m |
| Kapak cıvataları | M5x16 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 4 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 5 x 4 x 95 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1205 K C3 |
| Germe manşonu | H205 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR52x5x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2205 K C3 |
| Germe manşonu | H305 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR52x2x3.5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22205 K |
| Germe manşonu | H305 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR52x2x3.5 |