germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 35 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 108 mm |
| a - Yatak boyu | 160 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 54 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 143 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 65,5 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 140 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 80 mm |
| Kütle | 2,3 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Kapak cıvataları | M5x16 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 4 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 6 x 5 x 150 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1208 K C3 |
| Germe manşonu | H208 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR80x7x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2208 K C3 |
| Germe manşonu | H308 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE80x70x2 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22208 K |
| Germe manşonu | H308 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE80x70x2 |