germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 113 mm |
| a - Yatak boyu | 180 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 60 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 160 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 64,5 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 160 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 85 mm |
| W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi | 56 mm |
| Kütle | 3 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Kapak cıvataları | M6x20 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 6 x 5 x 165 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1209 K C3 |
| Germe manşonu | H209 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR85x6x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2209 K C3 |
| Germe manşonu | H309 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE85x75x2 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22209 K |
| Germe manşonu | H309 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE85x75x2 |