germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 45 mm |
D1 - Kapak dış çapı | 118 mm |
a - Yatak boyu | 180 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 60 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 160 mm |
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 73 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 160 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 90 mm |
Kütle | 3 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M12 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
Kapak cıvataları | M6x20 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Keçe şerit | FS 6 x 5 x 180 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | |
---|---|
Rulman | 1210 K C3 |
Germe manşonu | H210 |
Sabitleme bileziği (x1) | FR90x5x3 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | |
---|---|
Rulman | 2210 K C3 |
Germe manşonu | H310 |
Sabitleme bileziği (x1) | FE90x80x2 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | |
---|---|
Rulman | 22210 K |
Germe manşonu | H310 |
Sabitleme bileziği (x1) | FE90x80x2 |