germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 60 mm |
D1 - Kapak dış çapı | 152 mm |
a - Yatak boyu | 225 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 15 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 78 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 203 mm |
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 86 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 190 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 120 mm |
Kütle | 5,9 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M12 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
Kapak cıvataları | M6x20 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Keçe şerit | FS 8 x 6,5 x 240 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | |
---|---|
Rulman | 1213 K C3 |
Germe manşonu | H213 |
Sabitleme bileziği (x1) | FR120x10x4 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | |
---|---|
Rulman | 2213 K C3 |
Germe manşonu | H313 |
Sabitleme bileziği (x1) | FE120x100x2 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | |
---|---|
Rulman | 22213 K |
Germe manşonu | H313 |
Sabitleme bileziği (x1) | FE120x100x2 |