germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| d - Mil çapı | 65 mm | 
| D1 - Kapak dış çapı | 168 mm | 
| a - Yatak boyu | 190 mm | 
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm | 
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 95 mm | 
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 104 mm | 
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 152 mm | 
| N - Sabitleme deliği çapı | 17,5 mm | 
| D - Rulman yuvası çapı | 130 mm | 
| W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi | 86 mm | 
| Kütle | 9,4 kg | 
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 | 
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m | 
| Kapak cıvataları | M8x25 | 
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m | 
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
|---|---|
| Keçe şerit | FS 8 x 6,5 x 260 | 
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | |
|---|---|
| Rulman | 1215 K C3 | 
| Germe manşonu | H215 | 
| Sabitleme bileziği (x2) | FR130x8x4 | 
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | |
|---|---|
| Rulman | 2215 K C3 | 
| Germe manşonu | H315 | 
| Sabitleme bileziği (x1) | FR130x10x4 | 
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | |
|---|---|
| Rulman | 22215 K | 
| Germe manşonu | H315 | 
| Sabitleme bileziği (x1) | FR130x10x4 |