germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 70 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 176 mm |
| a - Yatak boyu | 196 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 98 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 110 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 152 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 18 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 140 mm |
| Kütle | 9,8 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 9 x 7,5 x 280 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1216 K C3 |
| Germe manşonu | H216 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR140x8,5x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2216 K C3 |
| Germe manşonu | H316 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR140x10x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22216 K |
| Germe manşonu | H316 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR140x10x4 |