Flanşlı yataklar 722500

722517 B - SNR

722517 B

germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı75 mm
D1 - Kapak dış çapı188 mm
a - Yatak boyu210 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği105 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği114 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)170 mm
N - Sabitleme deliği çapı18 mm
D - Rulman yuvası çapı150 mm
Kütle11,5 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Keçe şeritFS 9 x 7,5 x 300
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1217 K C3
Germe manşonuH217
Sabitleme bileziği (x2)FR150x9x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2217 K C3
Germe manşonuH317
Sabitleme bileziği (x1)FR150x10x4
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22217 K
Germe manşonuH317
Sabitleme bileziği (x1)FR150x10x4