germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 80 mm |
D1 - Kapak dış çapı | 198 mm |
a - Yatak boyu | 210 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 105 mm |
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 118 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 170 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 18 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 160 mm |
Kütle | 12,5 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Keçe şerit | FS 9 x 7,5 x 315 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | |
---|---|
Rulman | 1218 K C3 |
Germe manşonu | H218 |
Sabitleme bileziği (x2) | FR160x10x5 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | |
---|---|
Rulman | 2218 K C3 |
Germe manşonu | H318 |
Sabitleme bileziği (x1) | FR160x10x5 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | |
---|---|
Rulman | 22218 K |
Germe manşonu | H318 |
Sabitleme bileziği (x1) | FR160x10x5 |