germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 100 mm |
D1 - Kapak dış çapı | 246 mm |
a - Yatak boyu | 270 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 135 mm |
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 137 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 219 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 22 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 200 mm |
W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi | 115 mm |
Kütle | 21,5 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M20 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
Kapak cıvataları | M10x30 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 35 N-m |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Keçe şerit | FS 12 x 10 x 390 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | |
---|---|
Rulman | 1222 K C3 |
Germe manşonu | H222 |
Sabitleme bileziği (x2) | FR200x12,5x5 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | |
---|---|
Rulman | 2222 K C3 |
Germe manşonu | H322 |
Sabitleme bileziği (x1) | FR200x10x5 |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | |
---|---|
Rulman | 22222 K |
Germe manşonu | H322 |
Sabitleme bileziği (x1) | FR200x10x5 |