Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7311BGC3 - NTN

7311BGC3

Eğik bilyalı rulmanlar, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
a - Yük uygulama noktası52 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,42 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük87 kN
C0 - Statik yük56,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,45 kN
N lim - sıvı yağ7300 tr/min
N lim - gres5500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı65 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı110 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı114,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image