• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7904UADG/GNP42 - NTN

7904UADG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap37 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı25,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı24,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı31,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı33,6 mm
a - Yük uygulama noktası11,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,04 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,05 kN
C0 - Statik yük4,65 kN
f0 - Faktör15.1
N lim - sıvı yağ57500 tr/min
N lim - gres35600 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,069 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı34,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image