• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7906UADG/GNP42 - NTN

7906UADG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı35,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı34,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı41,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı43,6 mm
a - Yük uygulama noktası13,5 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,05 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9 kN
C0 - Statik yük6,3 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - sıvı yağ42600 tr/min
N lim - gres26400 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,078 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı44,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı45,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image