• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7915UCG/GMP42 - NTN

7915UCG/GMP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap105 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,3 mm
d2 - İç bilezik dış çapı83 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı94,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı99,3 mm
a - Yük uygulama noktası20,1 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,36 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük33,5 kN
C0 - Statik yük31,5 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ20800 tr/min
N lim - gres13000 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,365 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı80,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı99,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı100,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image