Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

7E-HMK3230 - NTN

7E-HMK3230

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı32 mm
D - Dış çap42 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıNo
Kütle0,092 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi41,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi64,5 kN
N lim - gres5000 tr/min
N lim - sıvı yağ7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C