Tam eksenel rulman

81102T2 - NTN

81102T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı15 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı28 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı28 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı16 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği9 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı3,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı15 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Kafes referansıK81102T2
İç bilezik - WSWS81102
Dış bilezik - GSGS81102
Ea - Makara referansı dış çap25 mm
Eb - Makara referansı iç çap17,2 mm
Kütle0,026 kg
Kafes kütlesi0,006 kg
İç bilezik WS kütlesi0,01 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi12,2 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi26,8 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi3,25 kN
N lim - gres2800 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı18 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm