Tam eksenel rulman

81103T2 - NTN

81103T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı17 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı30 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı30 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı18 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği9 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı3,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı17 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı30 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Kafes referansıK81103T2
İç bilezik - WSWS81103
Dış bilezik - GSGS81103
Ea - Makara referansı dış çap27 mm
Eb - Makara referansı iç çap19,2 mm
Kütle0,03 kg
Kafes kütlesi0,008 kg
İç bilezik WS kütlesi0,011 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,011 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi12,7 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi29 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi3,55 kN
N lim - gres2500 tr/min
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı27 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm