İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı | 25 mm |
| D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı | 42 mm |
| d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı | 42 mm |
| D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı | 26 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 11 mm |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 5 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 25 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 42 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Kafes referansı | K81105T2 |
| İç bilezik - WS | WS81105 |
| Dış bilezik - GS | GS81105 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 38,7 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 27,6 mm |
| Kütle | 0,06 kg |
| Kafes kütlesi | 0,018 kg |
| İç bilezik WS kütlesi | 0,021 kg |
| Dış bilezik GS kütlesi | 0,021 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 27,3 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 68 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 8,25 kN |
| N lim - gres | 1800 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 7000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 39 mm |
| Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 28 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,6 mm |