Tam eksenel rulman

81107T2 - NTN

81107T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı35 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı52 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı52 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı37 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği12 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı35 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı52 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kafes referansıK81107T2
İç bilezik - WSWS81107
Dış bilezik - GSGS81107
Ea - Makara referansı dış çap48,9 mm
Eb - Makara referansı iç çap38 mm
Kütle0,09 kg
Kafes kütlesi0,024 kg
İç bilezik WS kütlesi0,033 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,033 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi31 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi87 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi10,6 kN
N lim - gres1400 tr/min
N lim - sıvı yağ5500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı38 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm