Tam eksenel rulman

81108T2 - NTN

81108T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı40 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı60 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı60 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı42 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği13 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı6 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı40 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı60 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kafes referansıK81108T2
İç bilezik - WSWS81108
Dış bilezik - GSGS81108
Ea - Makara referansı dış çap56,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap43,2 mm
Kütle0,135 kg
Kafes kütlesi0,035 kg
İç bilezik WS kütlesi0,044 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,044 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi43 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi121 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi14,8 kN
N lim - gres1200 tr/min
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı44 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm