Tam eksenel rulman

81109T2 - NTN

81109T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı45 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı65 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı65 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı47 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği14 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı6 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı45 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı65 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kafes referansıK81109T2
İç bilezik - WSWS81109
Dış bilezik - GSGS81109
Ea - Makara referansı dış çap61,6 mm
Eb - Makara referansı iç çap48,4 mm
Kütle0,15 kg
Kafes kütlesi0,04 kg
İç bilezik WS kütlesi0,055 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,055 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi45,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi135 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi16,5 kN
N lim - gres1100 tr/min
N lim - sıvı yağ4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı61 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı49 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm