Tam eksenel rulman

81112T2 - NTN

81112T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı60 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı85 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı85 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı62 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği17 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı7,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı60 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı85 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81112T2
İç bilezik - WSWS81112
Dış bilezik - GSGS81112
Ea - Makara referansı dış çap80,1 mm
Eb - Makara referansı iç çap63,7 mm
Kütle0,285 kg
Kafes kütlesi0,083 kg
İç bilezik WS kütlesi0,101 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,101 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi69 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi215 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi26,2 kN
N lim - gres830 tr/min
N lim - sıvı yağ3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı80 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı65 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm