Tam eksenel rulman

81113T2 - NTN

81113T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı65 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı90 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı90 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı67 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği18 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı7,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı65 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı90 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81113T2
İç bilezik - WSWS81113
Dış bilezik - GSGS81113
Ea - Makara referansı dış çap85,2 mm
Eb - Makara referansı iç çap68,8 mm
Kütle0,34 kg
Kafes kütlesi0,09 kg
İç bilezik WS kütlesi0,125 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,125 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi73 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi236 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi28,8 kN
N lim - gres780 tr/min
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı85 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı70 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm