Tam eksenel rulman

81115T2 - NTN

81115T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı75 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı100 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı100 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı77 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği19 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı7,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı75 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı100 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81115T2
İç bilezik - WSWS81115
Dış bilezik - GSGS81115
Ea - Makara referansı dış çap95,1 mm
Eb - Makara referansı iç çap78,7 mm
Kütle0,425 kg
Kafes kütlesi0,115 kg
İç bilezik WS kütlesi0,155 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,155 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi78 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi268 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi32,5 kN
N lim - gres680 tr/min
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı95 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı80 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm