Tam eksenel rulman

81116T2 - NTN

81116T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı80 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı105 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı105 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı82 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği19 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı7,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı80 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı105 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81116T2
İç bilezik - WSWS81116
Dış bilezik - GSGS81116
Ea - Makara referansı dış çap100,1 mm
Eb - Makara referansı iç çap83,7 mm
Kütle0,445 kg
Kafes kütlesi0,119 kg
İç bilezik WS kütlesi0,165 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,165 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi79,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi279 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi34 kN
N lim - gres650 tr/min
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı100 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı85 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm