Tam eksenel rulman

81117T2 - NTN

81117T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı85 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı110 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı110 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı87 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği19 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı7,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı85 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı110 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81117T2
İç bilezik - WSWS81117
Dış bilezik - GSGS81117
Ea - Makara referansı dış çap105,3 mm
Eb - Makara referansı iç çap88,7 mm
Kütle0,475 kg
Kafes kütlesi0,125 kg
İç bilezik WS kütlesi0,175 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,175 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi83 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi300 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi36,5 kN
N lim - gres630 tr/min
N lim - sıvı yağ2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı105 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı89 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm