Tam eksenel rulman

81118T2 - NTN

81118T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı90 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı120 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı120 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı92 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği22 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı9 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı90 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı120 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81118T2
İç bilezik - WSWS81118
Dış bilezik - GSGS81118
Ea - Makara referansı dış çap114,3 mm
Eb - Makara referansı iç çap94,7 mm
Kütle0,67 kg
Kafes kütlesi0,17 kg
İç bilezik WS kütlesi0,25 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi112 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi395 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi47,5 kN
N lim - gres580 tr/min
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı114 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı95 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm