Tam eksenel rulman

81120T2 - NTN

81120T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı100 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı135 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı135 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı102 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği25 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı11 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı100 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı135 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81120T2
İç bilezik - WSWS81120
Dış bilezik - GSGS81120
Ea - Makara referansı dış çap128,7 mm
Eb - Makara referansı iç çap105,1 mm
Kütle1 kg
Kafes kütlesi0,3 kg
İç bilezik WS kütlesi0,35 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,35 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi158 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi555 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi65 kN
N lim - gres500 tr/min
N lim - sıvı yağ2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı128 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı106 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm