Tam eksenel rulman

81122T2 - NTN

81122T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı110 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı145 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı145 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı112 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği25 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı11 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı110 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı145 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81122T2
İç bilezik - WSWS81122
Dış bilezik - GSGS81122
Ea - Makara referansı dış çap138,8 mm
Eb - Makara referansı iç çap115 mm
Kütle1,1 kg
Kafes kütlesi0,325 kg
İç bilezik WS kütlesi0,385 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,385 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi165 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi605 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi68,5 kN
N lim - gres480 tr/min
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı138 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı116 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm