Tam eksenel rulman

81124T2 - NTN

81124T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı120 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı155 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı155 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı122 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği25 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı11 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı120 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı155 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81124T2
İç bilezik - WSWS81124
Dış bilezik - GSGS81124
Ea - Makara referansı dış çap148,8 mm
Eb - Makara referansı iç çap125 mm
Kütle1,17 kg
Kafes kütlesi0,34 kg
İç bilezik WS kütlesi0,415 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,415 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi172 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi655 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi72,5 kN
N lim - gres450 tr/min
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı148 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı126 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm