Tam eksenel rulman

81130 - NTN

81130

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 811 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı150 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı190 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı188 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı152 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği31 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı12 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı150 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı190 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81130
İç bilezik - WSWS81130
Dış bilezik - GSGS81130
Ea - Makara referansı dış çap182,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap157,7 mm
Kütle2,07 kg
Kafes kütlesi0,47 kg
İç bilezik WS kütlesi0,8 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi214 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi870 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi90,5 kN
N lim - gres350 tr/min
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı182 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı157 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm